Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Torretta luminosa rotante a LED piccola

Torretta luminosa rotante a LED piccola
  • Sconto volumi elevati

Using LEDs renders the replacing of spent light bulbs unnecessary.

[Features]
· The newly-developed LED integrated unit and reflective system greatly improve luminance.
· Uses LEDs for the light source (red and yellow × 15, green × 30), so no more spent light bulbs.
· Using multiple (1 to 3) external signals enables various types of information to be displayed using different colors.
· Compatible with open collectors and can be driven directly using a PLC, etc. (compatible only with NPN transistors).
· The brushless motor ensures a long service life.
· The electronic buzzer emits an intermittent sound while simultaneously producing a rotating flash. The buzzer works in tandem with one to all of the layers (KESB type).
· The buzzer produces an intermittent beeping sound (KESB type).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KES-102-G
KES-102-R
KES-102-Y
KES-110-G
KES-110-R
KES-110-Y
KES-120-G
KES-120-R
KES-120-Y
KES-202-RY
KES-210-RY
KES-220-RY
KES-302-RYG
KES-310-RYG
KES-320-RYG
KESB-102-G
KESB-102-R
KESB-102-Y
KESB-110-G
KESB-110-R
KESB-110-Y
KESB-120-G
KESB-120-R
KESB-120-Y
KESB-202-RY
KESB-210-RY
KESB-220-RY
KESB-302-RYG
KESB-310-RYG
KESB-320-RYG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Rated Voltage
(V)
Number of Steps Color (top stage) Color (second stage) Color (third stage) Buzzer (with/without)

111.78 €

Disponibile 4 giorni 24 V DC1Verde--N/A

115.97 €

Disponibile 4 giorni 24 V DC1Rosso--N/A

111.78 €

Disponibile 4 giorni 24 V DC1Giallo--N/A

143.21 €

Disponibile 24 giorni 100 V AC1Verde--N/A

140.92 €

Disponibile 24 giorni 100 V AC1Rosso--N/A

143.21 €

Disponibile 24 giorni 100 V AC1Giallo--N/A

151.69 €

Disponibile 24 giorni 220 V AC1Verde--N/A

148.20 €

Disponibile 24 giorni 220 V AC1Rosso--N/A

151.69 €

Disponibile 24 giorni 220 V AC1Giallo--N/A

184.63 €

24 giorni 24 V DC2RossoGiallo-N/A

213.77 €

Disponibile 24 giorni 100 V AC2RossoGiallo-N/A

221.06 €

Disponibile 24 giorni 220 V AC2RossoGiallo-N/A

268.08 €

Disponibile 4 giorni 24 V DC3RossoGialloVerdeN/A

286.62 €

4 giorni 100 V AC3RossoGialloVerdeN/A

293.91 €

Disponibile 24 giorni 220 V AC3RossoGialloVerdeN/A

143.21 €

Disponibile 24 giorni 24 V DC1Verde--Disponibile

145.21 €

Disponibile 4 giorni 24 V DC1Rosso--Disponibile

143.21 €

Disponibile 24 giorni 24 V DC1Giallo--Disponibile

170.06 €

Disponibile 24 giorni 100 V AC1Verde--Disponibile

182.17 €

Disponibile 4 giorni 100 V AC1Rosso--Disponibile

170.06 €

Disponibile 24 giorni 100 V AC1Giallo--Disponibile

177.34 €

Disponibile 24 giorni 220 V AC1Verde--Disponibile

177.34 €

Disponibile 24 giorni 220 V AC1Rosso--Disponibile

177.34 €

Disponibile 24 giorni 220 V AC1Giallo--Disponibile

213.77 €

Disponibile 24 giorni 24 V DC2RossoGiallo-Disponibile

242.91 €

Disponibile 24 giorni 100 V AC2RossoGiallo-Disponibile

250.19 €

Disponibile 24 giorni 220 V AC2RossoGiallo-Disponibile

296.39 €

Disponibile 4 giorni 24 V DC3RossoGialloVerdeDisponibile

324.27 €

Disponibile 4 giorni 100 V AC3RossoGialloVerdeDisponibile

323.05 €

Disponibile 24 giorni 220 V AC3RossoGialloVerdeDisponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Rotazione Shape Profilo quadrato Thickness □82
Light Source LED Mounting Method Montaggio diretto Lighting/blinking Illuminazione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico