The LEDs, light bulbs, and buzzer units can all be changed and combined as needed
[Features]
· The KUS-EA: LED is the LEDs, the KUS-S: is the incandescent light bulb, the KUS-B: is the buzzer, and the KUS-FC, C, F are the base units.
· The display unit includes a DIP switch.
· Use the DIP switch to change or expand the number of units (one to four units) after installation. No laborious wiring required.
· The ultra-high luminance LEDs and double reflection system provide high levels of brightness with no worries of light bulb burnout (EA type).
· Produces a volume of 80dB (at1m). The volume can be adjusted from no sound to maximum volume (B type).
· Features compatibility with NPN, PNP transistor open collectors, enabling direct drive with a PLC etc. (base unit: FC, C type).
· Comes into its own when transporting or installing equipment.
· Older products were always at risk of becoming damaged when contacting walls and other surfaces when conveying or moving equipment. However, the KUS type can be removed as needed, making such accidents a thing of the past.
· Can meet various types of equipment needs in low number of units.
· The signal lights are structured using combinations of base units and display units and can be used for a wide variety of applications using little stock. Helps save on space and reduces work associated with stock management.
· Easy to change or expand the number of units post-installation to equipment.
· Use the DIP switch to easily change or expand the number of display units (up to a total power consumption of 21W after installation to equipment. No laborious wiring required.
· The user side can also be easily changed to match the application (PAT.).
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
KUS-24 |
KUS-24C |
KUS-24F |
KUS-24FC |
KUS-100 |
KUS-100C |
KUS-100F |
KUS-100FC |
KUS-220 |
KUS-220C |
KUS-220F |
KUS-220FC |
KUS-B |
KUS-EA-B |
KUS-EA-C |
KUS-EA-G |
KUS-EA-R |
KUS-EA-Y |
KUS-S-B |
KUS-S-C |
KUS-S-G |
KUS-S-R |
KUS-S-Y |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Rated Voltage (V) | Number of Steps | Color (top stage) | Light Source | Mounting Method | Buzzer (with/without) | Lighting/blinking | Unità/base | Metodo di controllo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.81 € | 24 giorni | [Altro] 24 V AC/DC | [Altro] Base unità | - | - | Montaggio diretto | N/A | Illuminazione | Base | Collettore aperto — non supportato | ||
129.05 € | 24 giorni | [Altro] 24 V AC/DC | [Altro] Base unità | - | - | Montaggio diretto | N/A | Illuminazione | Base | Collettore aperto — supportato | ||
98.90 € | 4 giorni | [Altro] 24 V AC/DC | [Altro] Base unità | - | - | Montaggio diretto | N/A | Illuminazione/lampeggiamento | Base | Collettore aperto — non supportato | ||
108.14 € | Disponibile | 4 giorni | [Altro] 24 V AC/DC | [Altro] Base unità | - | - | Montaggio diretto | N/A | Illuminazione/lampeggiamento | Base | Collettore aperto — supportato | |
103.93 € | Disponibile | 4 giorni | 100 V AC | [Altro] Base unità | - | - | Montaggio diretto | N/A | Illuminazione | Base | Collettore aperto — non supportato | |
111.78 € | Disponibile | 24 giorni | 100 V AC | [Altro] Base unità | - | - | Montaggio diretto | N/A | Illuminazione | Base | Collettore aperto — supportato | |
124.04 € | 4 giorni | 100 V AC | [Altro] Base unità | - | - | Montaggio diretto | N/A | Illuminazione/lampeggiamento | Base | Collettore aperto — non supportato | ||
126.35 € | Disponibile | 24 giorni | 100 V AC | [Altro] Base unità | - | - | Montaggio diretto | N/A | Illuminazione/lampeggiamento | Base | Collettore aperto — supportato | |
113.98 € | 24 giorni | 220 V AC | [Altro] Base unità | - | - | Montaggio diretto | N/A | Illuminazione | Base | Collettore aperto — non supportato | ||
119.06 € | Disponibile | 24 giorni | 220 V AC | [Altro] Base unità | - | - | Montaggio diretto | N/A | Illuminazione | Base | Collettore aperto — supportato | |
134.07 € | Disponibile | 24 giorni | 220 V AC | [Altro] Base unità | - | - | Montaggio diretto | N/A | Illuminazione/lampeggiamento | Base | Collettore aperto — non supportato | |
133.63 € | Disponibile | 24 giorni | 220 V AC | [Altro] Base unità | - | - | Montaggio diretto | N/A | Illuminazione/lampeggiamento | Base | Collettore aperto — supportato | |
61.73 € | 4 giorni | - | [Altro] Tipo unità | - | - | - | Disponibile | - | Unità cicalino | - | ||
83.84 € | 7 giorni | - | [Altro] Tipo unità | Blu | LED | - | N/A | - | Unità display | - | ||
83.84 € | 24 giorni | - | [Altro] Tipo unità | Bianco | LED | - | N/A | - | Unità display | - | ||
83.84 € | 4 giorni | - | [Altro] Tipo unità | Verde | LED | - | N/A | - | Unità display | - | ||
83.84 € | 4 giorni | - | [Altro] Tipo unità | Rosso | LED | - | N/A | - | Unità display | - | ||
83.84 € | 4 giorni | - | [Altro] Tipo unità | Giallo | LED | - | N/A | - | Unità display | - | ||
48.67 € | Disponibile | 24 giorni | - | [Altro] Tipo unità | Blu | Lampadina | - | N/A | - | Unità display | - | |
48.67 € | Disponibile | 24 giorni | - | [Altro] Tipo unità | Bianco | Lampadina | - | N/A | - | Unità display | - | |
48.67 € | Disponibile | 4 giorni | - | [Altro] Tipo unità | Verde | Lampadina | - | N/A | - | Unità display | - | |
48.67 € | Disponibile | 4 giorni | - | [Altro] Tipo unità | Rosso | Lampadina | - | N/A | - | Unità display | - | |
48.67 € | Disponibile | 4 giorni | - | [Altro] Tipo unità | Giallo | Lampadina | - | N/A | - | Unità display | - |
Loading...
Type | Standard | Shape | Profilo quadrato | Thickness | □70 |
---|---|---|---|---|---|
Struttura di protezione | IP54 |
PATLITE
Prezzo standard 68.91 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
PATLITE
Prezzo standard 58.68 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
PATLITE
Prezzo standard 139.87 €
Giorni spedizione: 4 giorni
PATLITE
Prezzo standard 57.63 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
PATLITE
Prezzo standard 151.11 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
PATLITE
Prezzo standard 59.42 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
PATLITE
Prezzo standard 66.23 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
PATLITE
Prezzo standard 104.89 €
Giorni spedizione: 5 giorni
PATLITE
Prezzo standard 344.90 €
Giorni spedizione: 5 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.