Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Luce rotante a LED piccola SKHE

Luce rotante a LED piccola SKHE
  • Sconto volumi elevati

A long life and durable LED rotating light with a non-rusting type all-plastic body.

[Features]
· A specially-developed reflection system for LED type rotating lights is used for the Patlite LED rotating light.
· Although LEDs offer inferior light dispersion compared to conventional light bulbs, the adoption of a specially designed reflector plate guarantees light dispersion performance equal to that of light bulb type rotating lights.
· The newly-developed reflection system can produce rotating flashes not only upwards and sideways, but also downwards, a direction which has up until now proven difficult.
· Downwards rotating flashes can greatly improve visibility if installed in locations viewed from below.
· A bright, energy-saving, and long life type.
· Uses the same ultra-high luminance LEDs that are used in automobiles and for signals. Guarantees the same brightness as a light bulb.
· Furthermore, LEDs consume less power and boast a longer service than light bulbs.
· Strong against vibration and can be used over a long period.
· An environmentally friendly type.
· Uses lead-free solder and other non-harmful substances.
· Uses a small motor for a longer service life, higher durability, and greater energy saving performance.
· Emits an intermittent electronic buzzing sound with a volume of Typ.88dB (MIN.83dB) while simultaneously producing a rotating flash (at1m/A characteristics/measured using an in-house anechoic chamber) (The volume is non-adjustable and the buzzer emits an intermittent beeping for the SKHB-A type).
· The buzzer for the SKHEB type is compatible with NPN transistor open collectors and can be driven directly via PLC etc.
· The external contacts are of 0.5 A or greater. CE marking compliant (conforms to EN / IEC).

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SKHE-12-B
SKHE-12-G
SKHE-12-R
SKHE-12-Y
SKHE-24-B
SKHE-24-G
SKHE-24-R
SKHE-24-Y
SKHE-100-B
SKHE-100-G
SKHE-100-R
SKHE-100-Y
SKHE-200-B
SKHE-200-G
SKHE-200-R
SKHE-200-Y
SKHEB-12-B
SKHEB-12-G
SKHEB-12-R
SKHEB-12-Y
SKHEB-24-B
SKHEB-24-G
SKHEB-24-R
SKHEB-24-Y
SKHEB-100-B
SKHEB-100-G
SKHEB-100-R
SKHEB-100-Y
SKHEB-200-B
SKHEB-200-G
SKHEB-200-R
SKHEB-200-Y
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTensione nominale
(V)
Colore Cicalino (incluso) Standard rappresentativo

111.78 €

64 giorni -12 V DCBluN/ACE

132.87 €

4 giorni -12 V DCVerdeN/ACE

63.86 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-12 V DCRossoN/ACE

136.95 €

4 giorni -12 V DCGialloN/ACE

111.78 €

64 giorni -24 V DCBluN/ACE

111.78 €

4 giorni -24 V DCVerdeN/ACE

63.86 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-24 V DCRossoN/ACE

63.86 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-24 V DCGialloN/ACE

136.76 €

4 giorni -100 V ACBluN/A-

136.76 €

4 giorni -100 V ACVerdeN/A-

124.77 €

4 giorni -100 V ACRossoN/A-

124.77 €

4 giorni -100 V ACGialloN/A-

136.76 €

64 giorni -200 V ACBluN/A-

136.76 €

4 giorni -200 V ACVerdeN/A-

124.27 €

4 giorni -200 V ACRossoN/A-

124.27 €

4 giorni -200 V ACGialloN/A-

153.16 €

4 giorni -12 V DCBlu[Disponibile] DisponibileCE

130.51 €

64 giorni -12 V DCVerde[Disponibile] DisponibileCE

139.71 €

4 giorni -12 V DCRosso[Disponibile] DisponibileCE

118.02 €

64 giorni -12 V DCGiallo[Disponibile] DisponibileCE

153.16 €

4 giorni 1024 V DCBlu[Disponibile] DisponibileCE

130.51 €

64 giorni -24 V DCVerde[Disponibile] DisponibileCE

118.02 €

4 giorni -24 V DCRosso[Disponibile] DisponibileCE

118.02 €

4 giorni -24 V DCGiallo[Disponibile] DisponibileCE

155.49 €

64 giorni -100 V ACBlu[Disponibile] Disponibile-

171.48 €

4 giorni -100 V ACVerde[Disponibile] Disponibile-

143.00 €

4 giorni -100 V ACRosso[Disponibile] Disponibile-

143.00 €

4 giorni -100 V ACGiallo[Disponibile] Disponibile-

155.49 €

64 giorni -200 V ACBlu[Disponibile] Disponibile-

155.49 €

64 giorni -200 V ACVerde[Disponibile] Disponibile-

143.00 €

4 giorni -200 V ACRosso[Disponibile] Disponibile-

143.00 €

4 giorni -200 V ACGiallo[Disponibile] Disponibile-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo parte fotoemettitrice A cupola Misura(φ) 118 Sorgente luminosa LED
Metodo di montaggio Montaggio diretto Illuminazione/lampeggiamento Illuminazione Rotazione Disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico