Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Allarme Electronic Audio BM

Allarme Electronic Audio BM
  • Sconto volumi elevati

An ultra-small electronic buzzer with two built-in tones. Ideal for embedding into equipment.

[Features]
Features two built-in tones which can be easily distinguished from each other. Suitable for use with emergency alarms.
· Produces a high volume of 90dB (at 1 m) despite its small size (BM-H model).
· The BM model (85dB (at 1 m)) and the BM-D model (80dB (at 1 m)) are compatible with open NPN / PNP transistor collectors, enabling direct driving using a PLC, etc. (24V specifications). If using two signal inputs at the same time, channel 1 (the ambulance siren sound) takes priority.
· A small and lightweight type with a ø30 mm front, 42 mm depth, and a 100 g weight.
· A dedicated embedded type for indoors that can be mounted to panels with a plate thickness of 7 mm or less.
· A dust-proof and jet-proof structure (IP34) that can even be used in factories with large amounts of water vapor and dust, as well as outdoors (BM-D type).
· Operated using the ON / OFF switch on the power supply.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BM-202
BM-202D
BM-202H
BM-210
BM-210D
BM-210H
BM-220
BM-220D
BM-220H
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Volume
(dB)
Protection function (IP/drip-proof, etc.) Rated Voltage
(V)
Representative Standard

40.55 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

80[Disponibile] IP30[Altro] 24 V AC/DCCE

50.03 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

75[Disponibile] IP34[Altro] 24 V AC/DCCE

45.29 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

85[Disponibile] IP30[Altro] 24 V AC/DCCE

40.55 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

85[Disponibile] IP30100 V AC-

52.75 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

80[Disponibile] IP34100 V AC-

48.01 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

90[Disponibile] IP30100 V AC-

43.27 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

85[Disponibile] IP30[Altro] 200 V AC-

52.75 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

80[Disponibile] IP34[Altro] 200 V AC-

48.01 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

90[Disponibile] IP30[Altro] 200 V AC-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Profilo quadrato Sound Continuo / Tipo intermittente Types of sound Voce/musica / Altro
Volume adjustment N/A Dimension length(mm) 50 Dimension width(mm) 50
Dimension thickness(mm) 64 Suono e colore “Peeh-paah-peeh-paah!/Pi-pi-pi-pi!”

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico