Filtro a morsetto per cavi

Filtro a morsetto per cavi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
Design originale con conduttore in ferrite montato integralmente nell’involucro in plastica, in modo che possa essere installato rapidamente senza danneggiare il cavo di interfaccia o il cavo di alimentazione.
Grazie alle caratteristiche di assorbimento ad alta frequenza, il conduttore di ferrite può assorbire maggiormente il rumore ad alta frequenza.
Efficace contro il rumore, riduce l’effetto senza influire sulla qualità del segnale
Una serie di diversi diametri esterni per adattarsi alle varie dimensioni dei cavi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZCAT1325-0530A-BK
ZCAT1518-0730
ZCAT2032-0930
ZCAT2032-0930-BK
ZCAT2035-0930A
ZCAT2035-0930A-BK
ZCAT2235-1030A
ZCAT2436-1330A-BK
ZCAT3035-1330
ZCAT3035-1330-BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni diametro esterno
(mm)
Dimensione lunghezza
(mm)
Dimensione diametro interno
(mm)
Specifiche Collare esterno Diametro esterno massimo del cavo adattabile
(mm)
Impedenza [10-100 MHz]
(Ω)
Impedenza [100-500 MHz]
(Ω)

4.35 €

1 Disponibile 6 giorni 13255Cavo di tipo fissoNero3–550100

4.89 €

1 Disponibile 6 giorni 15187Tipo fissaggio a fasciaGrigio72550

4.90 €

1 Disponibile 6 giorni 20329Tipo fissaggio a fasciaGrigio950100

7.25 €

1 Disponibile 6 giorni 20329Tipo fissaggio a fasciaNero950100

7.17 €

1 Disponibile 6 giorni 20359Cavo di tipo fissoGrigio6–950100

5.90 €

1 Disponibile 6 giorni 20359Cavo di tipo fissoNero6–950100

5.61 €

1 Disponibile 6 giorni 223510Cavo di tipo fissoGrigio8–1050100

9.06 €

1 Disponibile 6 giorni 243613Cavo di tipo fissoNero10–133080

8.65 €

1 Disponibile 6 giorni 303513Tipo fissaggio a fasciaGrigio1380150

9.17 €

1 Disponibile 6 giorni 303513Tipo fissaggio a fasciaNero1380150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Simbolo materiale conduttore 30

Supporto tecnico