Targhetta per identificazione cavo ottico【50 Pezzi per confezione】

Targhetta per identificazione cavo ottico
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
This is ideal for indicating the destination. For ø3 mm twin-core cords. Because it can be fastened temporarily, it is possible to move IP2FA along the cord before fastening it permanently at the proper position.

[Features]
· This display is for ø3 mm twin-core optical cords.
· It can be attached in a single action by sandwiching the optical cord.
· It is fixed in place in two steps.
· In the first step (temporarily fastened stage), IP2FA is moved along the cord, and in the second step (permanent fastening), it is fastened at the proper position.
· This two-step process reduces the risk of damaging the cords.
· This display can be reused even after it has been used for fastening.
· Cord destination can be handwritten on the front and back sides, and labels can also be placed using TABTAG labels.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IP2FA

Codice componente
IP2FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

45.38 €

17.70 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Bianco latte Numero confezioni(Pezzo) 50 Larghezza(mm) 35
Profondità(mm) 30 Numero modello di etichetta applicabile TAGN-1L-9372 TAGN41-5106 TAGN-5106

Si trova sulla pagina di Targhetta per identificazione cavo ottico, il codice articolo è il seguente: IP2FA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IP2FA.

Supporto tecnico