Spelafili (P-968)

Spelafili (P-968)
  • Sconto volumi elevati
Very light at just 80 g. Fits perfectly in even a smaller hand. Overall length: 163 mm, Weight: 80 g.

[Features]
· Slender enought to fit in a smaller hand.
· A stopper that uses a spring provides the feeling of a click enabling operation at hand and full locking.
· Because there are pliers at its tip, it can be used to bend and pull wires.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-968

Codice componente
P-968
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

37.60 €

1 Disponibile 7 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 163 Cavo singolo applicabile(AWG) 22–12 Dimensione cavo applicabile (cavo a trefoli)(AWG) 24 - 14

Si trova sulla pagina di Spelafili (P-968), il codice articolo è il seguente: P-968.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-968.

Supporto tecnico