Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NH1 |
NH5 |
NH9 |
NH11 |
NH12 |
NH13 |
NH20 |
NH25A |
NH40 |
NH64 |
NH69 |
NHE4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Terminali supportati | Applicazione | Colore maniglia | Lunghezza complessiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.25mm2 / 2mm2 / 3.5mm2 / 5.5mm2 / 8mm2 | Terminale a crimpare nudo / manicotto a crimpare nudo/terminale a crimpare tubo in rame | Rosso | 235 | |
256.71 € 120.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 0.3mm2 / 0.5mm2 | Terminale / manicotto a crimpare con rivestimento isolante | Blu | 265 | |
160.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2mm2 / 3.5mm2 / 5.5mm2 / 8mm2 / 14mm2 | Terminale a crimpare nudo / manicotto a crimpare nudo/terminale a crimpare tubo in rame | Rosso | 297 | |
238.37 € | 1 | 6 giorni | 1.25mm2 | Terminale / manicotto a crimpare con rivestimento isolante | Rosso | 265 | ||
238.37 € | 1 | 6 giorni | 2mm2 | Terminale / manicotto a crimpare con rivestimento isolante | Blu | 265 | ||
373.55 € | 1 | 6 giorni | 3.5mm2 / 5.5mm2 | Terminale / manicotto a crimpare con rivestimento isolante | Blu | 325 | ||
81.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.25mm2 / 2mm2 | Terminale a crimpare a bandiera | Rosso | 240 | |
105.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7mm2 / 11mm2 / 16mm2 | Connettore a T | Rosso | 240 | |
117.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | SQ CE-1HP/2HP/5HP | Solo per collegamenti di terminali chiusi termoresistenti di prevenzione disastri | Rosa | 240 | |
93.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.25mm2 / 2mm2 | Solo per terminali con pin impermeabili e manicotti a B impermeabili | Rosso | 200 (maniglia corta) | |
73.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3/0.5mm2 / 0.75mm2 / 1.25mm2 / 2mm2 | Terminale a crimpare nudo / manicotto a crimpare | Rosso | 180 (maniglia corta) | |
86.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Speciale piccolo/piccolo/medio/grande | Manicotto con anello | Giallo | 240 |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Terminali supportati
Applicazione
Colore maniglia
Lunghezza complessiva(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali