Tubo con bottoni

Tubo con bottoni
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
With a one-touch button tube, easy bonding without tools and attachment and detachment are possible.

[Features]
Snap button allows you to easily attach and remove, increasing work efficiency because special tools are not required.
Realize labor saving (man-hour reduction) from button spacing of 65 mm. Increases work efficiency. ).
Reversible type with color choices in either black or gray.
Can be pulled out from the box in zigzag fashion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSKE-10
TSKE-15
TSKE-20
TSKE-25
TSKE-30
TSKE-40
TSKE-50
TSKE-70
TSKE-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInternal Diameter
(mm)

139.84 €

1 5 giorni 10φ10

104.64 €

1 5 giorni 10φ15

122.83 €

1 5 giorni 10φ20

129.73 €

1 5 giorni 10φ25

133.83 €

1 5 giorni 10φ30

151.88 €

1 5 giorni 10φ40

155.84 €

81.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10φ50

189.02 €

102.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10φ70

263.29 €

1 5 giorni 10φ100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fixing Method Gancio (pulsante) Shield compatible N/A Application/special functions Ritardante di fiamma
Overall Length(m) 50 Color Nero/grigio cenere Tool used N/A
Materiale Cloruro di vinile flessibile ritardante di fiamma

Supporto tecnico