Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AM-10 |
AP-6.5 |
AP-8.5 |
AP-12 |
CTE-10 |
CTE-15 |
CTE-25 |
CTE-35 |
M-1LE |
M-2LE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Caratteristiche | Larghezza targhetta (mm) | Lunghezza targhetta | Passo linea targhetta (mm) | Numero confezioni (Pezzi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38 € 0.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo vuoto | 10 | 1200mm | - | - | ||
25.79 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | - | Tipo vuoto | 6.5 | 900mm | - | 50 | |
25.79 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | - | - | 8.5 | - | - | 50 | |
1.32 € 0.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Tipo vuoto | 12 | 900mm | - | - | ||
25.79 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo con linea inclusa | 8.5 | 670mm | 7 | 50 | |
25.74 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | Tipo con linea inclusa | 8.5 | 670mm | 8 | 50 | ||
25.79 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 10 | Tipo con linea inclusa | 8.5 | 670mm | 11 | 50 | |
25.79 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 10 | Tipo con linea inclusa | 8.5 | 670mm | 14 | 50 | |
23.93 € 8.61 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo vuoto | 8.5 | 1000mm | - | 50 | |
43.67 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tipo vuoto | 8.5 | 2000mm | - | 50 |
Loading...
Prodotti supportati | Tutte le morsettiere | Materiale | PVC |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Caratteristiche
Larghezza targhetta(mm)
Lunghezza targhetta
Passo linea targhetta(mm)
Numero confezioni(Pezzi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali