Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 20/6/2021 alle ore 1:00 (CEST) 21/6/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Connettore coassiale serie DIN41626

Connettore coassiale serie DIN41626
  • Sconto volumi elevati

Slide-on/slide-off type connector, compliant with DIN41626. Suitable for joining multiple coaxial lines on the backplane of communication devices and equipment.

[Features]
· This series is a Slide-on/slide-off type, coaxial connector, compliant with DIN41626.
· Compatible with housing in compliance with DIN41626 (T8), and suitable for joining multiple coaxial lines on the backplane of communication devices and equipment.
· In addition, a connector compliant with DIN41626 (T1) is also available for use with direct currents.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
140-H610A
140-H610C
140-H610D
140-H615A
140-H615C
140-H615D
140-NL46A
140-PG75A
140-PS84A
140-PT47A
140-PT47B
140-PT47C
140-PT48A
140-PT48B
140-PT48C
140-PT49A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Iniziali serie connettore Pin/contatto applicabile Applicazione Metodo di collegamento filo Direzione collegamento Cavo conforme Profilo presa

19.28 €

Disponibile 48 giorni D/E/FMaschioPer cavoCrimpatura[Dritto] Spina dritta1.5D−2V-

19.28 €

Disponibile 48 giorni D/E/FMaschioPer cavoCrimpatura[Dritto] Spina drittaRG-174/316/188-

19.28 €

Disponibile 48 giorni D/E/FMaschioPer cavoCrimpatura[Dritto] Spina dritta1.5D−2W-

19.91 €

Disponibile 48 giorni D/E/FFemminaPer cavoCrimpatura[Dritto] Jack dritto1.5D−2V-

19.91 €

Disponibile 48 giorni D/E/FFemminaPer cavoCrimpatura[Dritto] Jack drittoRG-174/316/188-

19.91 €

Disponibile 48 giorni D/E/FFemminaPer cavoCrimpatura[Dritto] Jack dritto1.5D−2W-

18.86 €

Disponibile 48 giorni D/E/FMaschioPer cavoSaldatura[Dritto] Spina drittaUT-085-

22.63 €

Disponibile 48 giorni D/E/FMaschioPer schede PCB-[Altro] Recipiente-Spina a L

18.44 €

Disponibile 48 giorni D/E/FFemminaPer cavoSaldatura[Dritto] Jack drittoUT-085-

21.73 €

Disponibile 48 giorni D/E/FMaschioPer cavoCrimpatura[Angolo] Spina a LRG-174/316/188-

21.73 €

Disponibile 48 giorni D/E/FMaschioPer cavoCrimpatura[Angolo] Spina a L1.5D−2V-

21.73 €

Disponibile 48 giorni D/E/FMaschioPer cavoCrimpatura[Angolo] Spina a L1.5D−2W-

22.73 €

Disponibile 48 giorni D/E/FFemminaPer cavoCrimpatura[Angolo] Jack a LRG-174/316/188-

22.73 €

Disponibile 48 giorni D/E/FFemminaPer cavoCrimpatura[Angolo] Jack a L1.5D−2V-

22.73 €

Disponibile 48 giorni D/E/FFemminaPer cavoCrimpatura[Angolo] Jack a L1.5D−2W-

23.27 €

Disponibile 48 giorni D/E/FFemminaPer schede PCB-[Altro] Recipiente-Jack a L

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale D· E· F DIN41626 Numero di conduttori 1
Tensione nominale(V) 350 Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Impedenza(Ω) 50
Metodo di rimozione A scorrimento verso l'interno/a scorrimento verso l'esterno Gamma di frequenza(GHz) 0-3 Quantità di unità ordinate(Pezzo) 500

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico