Connettore coassiale, serie SMA

Connettore coassiale, serie SMA
  • Sconto volumi elevati
The SMA coaxial connector is a compact, high-performance connector for microwaves. The SMA connector demonstrates superior performance, with excellent reliability, stability, and mechanical characteristics. It can be used at frequencies ranging up to DC–18 GHz.

[Features]
· The SMA coaxial connector is a compact, high-performance connector for microwaves. The SMA connector demonstrates superior performance, with excellent reliability, stability, and mechanical characteristics.
· It can be used at frequencies ranging up to DC–18 GHz. However, a model is also available that can be used for particularly high frequencies up to 25 GHz.
· We offer compatible cables, including semi-rigid cables, semi-flexible cables, and flexible cables for supporting a wide variety of applications.
· Available in both standard and affordable items depending on the type of body material and surface treatment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
088-0031G
088-0032G
088-0040G
088-1021G
088-2060G
088-2062G
088-2080G
088-4021G
088-6040G
088-6050G
088-6060G
088-7050G
089-FZ01A
089-J503A
089-K604A
089-N803E
089-NV98B
089-NZ39B
089-PE08D
089-PN52A
089-PT64A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPin/contatto applicabile Applicazione Metodo di collegamento filo Direzione collegamento Cavo conforme Profilo presa Materiale corpo Profilo adattatore Profilo terminale Lunghezza terminale Lunghezza isolatore Corpo: Trattamento superficie Gamma di frequenza
(GHz)
Quantità di unità ordinate
(Pezzo)

12.48 €

1 Disponibile 13 giorni -MaschioPer cavoSaldatura[Dritto] Spina drittaUT-085-Rame inossidabile----Oro0 – 18100

12.48 €

1 Disponibile 8 giorni -MaschioPer cavoSaldatura[Dritto] Spina drittaUT-141-Rame inossidabile----Oro0 – 18500

9.80 €

1 Disponibile 5 giorni -MaschioPer cavoCrimpatura[Dritto] Spina drittaRG-174/316/188-Rame inossidabile----Oro--

17.81 €

1 Disponibile 5 giorni -MaschioPer cavoCrimpatura[Angolo] Spina a LRG-174/316/188-Rame inossidabile----Oro--

12.28 €

1 Disponibile 5 giorni 10FemminaChassis/per montaggio a pannello-[Altro] Recipiente-Con flangia a 4 foriRame inossidabile-Dritto6.0mm0mm--300

10.40 €

1 Disponibile 5 giorni -FemminaChassis/per montaggio a pannello-[Altro] Recipiente-Con flangia a 2 foriRame inossidabile-Dritto2.0mm4.0mm--100

20.71 €

1 Disponibile 5 giorni -FemminaPer schede PCB-[Altro] Recipiente-A LRame inossidabile------100

26.60 €

1 Disponibile 5 giorni -FemminaPer cavoCrimpatura[Dritto] Jack drittoRG-174/316/188-Rame inossidabile----Oro--

19.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina[Altro] Adattatore relè-[Altro] Adattatore---Dritto (jack-jack)----0 – 18-

23.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio[Altro] Adattatore relè-[Altro] Adattatore---Dritto (spina-spina)----0 – 18-

18.71 €

1 Disponibile 5 giorni -Femmina[Altro] Adattatore relè-[Altro] Adattatore---Con flangia a quattro fori (jack-jack)----0 – 18100

34.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio/Femmina[Altro] Adattatore relè-[Altro] Adattatore---A L (spina-jack)----0 – 18-

6.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10MaschioPer cavoCrimpatura[Dritto] Spina dritta1.5D−2V-------0 – 18-

5.04 €

1 Disponibile 5 giorni -MaschioPer cavoCrimpatura[Dritto] Spina drittaRG-58---------

10.05 €

1 Disponibile 5 giorni -MaschioPer cavoCrimpatura[Angolo] Spina a L1.5D−2V-------0 – 18-

14.86 €

1 Disponibile 8 giorni -FemminaPer cavoCrimpatura[Altro] Jack passapareteCO-6F-DSB-CX50-------0 – 18500

21.04 €

1 9 giorni -FemminaPer schede PCB-[Altro] Recipiente-Dritto------0 – 18500

8.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10FemminaPer cavoCrimpatura[Dritto] Jack dritto1.5D−2V-------0 – 18100

9.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10FemminaPer schede PCB-[Altro] Recipiente-Spessore PCB (tra PCB): 1.6mm------0 – 18300

42.42 €

1 9 giorni -FemminaPer schede PCB-[Altro] Recipiente-A LOttone-----0 – 18300

13.27 €

1 Disponibile 8 giorni -FemminaPer cavoCrimpatura[Altro] Jack passaparete1.5D−2V-------0 – 18500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Iniziali serie connettore S/T/U S· T· U SMA
Numero di conduttori 1 Tensione nominale(V) 335 Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A
Impedenza(Ω) 50 Metodo di rimozione A vite

Supporto tecnico