Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ICTDV480820-F
Type | Connettore a inserimento | Shape | A inserimento | Series | 187 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 5 | Overall Length(mm) | 19.5 | Conforming wire size(AWG) | 16 – 14 |
Insulation material | Vinile | Insulation coating (color) | Blu | Representative Standard | UL / CSA |
Spessore linguetta di accoppiamento(mm) | 0.8 | Numero confezioni(Pezzo) | 1500 |
Si trova sulla pagina di Terminale a catena con isolamento ICT: A inserimento, il codice articolo è il seguente: ICTDV480820-F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ICTDV480820-F.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali