Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TMEDV630855-F |
TMEDV630855-M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Outer Diameter (mm) | Spessore linguetta di accoppiamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.60 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6.8 | 0.8 | |
22.17 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6.35 | - |
Loading...
Type | Connettore a inserimento | Shape | A inserimento | Series | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 25 | Conforming wire size(AWG) | 12-10 | Insulation material | Vinile |
Insulation coating (color) | Giallo | Representative Standard | UL / CSA | Numero confezioni(Pezzo) | 100 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Spessore linguetta di accoppiamento(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali