Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TMEV0.3-4 |
TMEV0.3-5 |
TMEV2-3.5S |
TMEV2-4M |
TMEV5.5-3M |
TMEV5.5-4N |
TMEV5.5-4S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Internal Diameter (φ) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation coating (color) | Misura F (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.66 € 5.54 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.3 | 6.6 | 20.5 | 24 - 20 | Giallo | 7.2 | |
9.25 € | 100 Pezzi per confezione | 8 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5.3 | 8 | 21 | 24 - 20 | Giallo | 7 | |
8.65 € 3.81 € | 100 Pezzi per confezione | 10 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.7 | 6.6 | 20.9 | 16 – 14 | Blu | 7.6 | |
7.81 € 3.83 € | 100 Pezzi per confezione | 10 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.3 | 8 | 21.5 | 16 – 14 | Blu | 7.5 | |
19.31 € 11.20 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.2 | 6.5 | 24.45 | 12-10 | Giallo | 7.2 | |
15.67 € 6.89 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.3 | 7 | 24.7 | 12-10 | Giallo | 7.2 | |
15.67 € 6.89 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.3 | 9 | 25.7 | 12-10 | Giallo | 7.2 |
Loading...
Type | Terminale a crimpare con isolamento | Shape | Rotonde | Insulation material | Vinile |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL / CSA | Numero confezioni(Pezzo) | 100 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Internal Diameter(φ)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation coating (color)
Misura F(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali