Terminale a crimpare nudo: RD【5-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RD38-10
RD100-12
RD150-12
RD150-14
RD200-12
RD200-14
RD250-12
RD250-14
RD325-12
RD325-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInternal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Representative Standard Misura F
(mm)
Numero confezioni
(Pezzo)

163.98 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni -112277.32-21.350

120.06 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -1428.5954/0UL / JIS / CSA21.7520

184.37 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -1436106250–300MCMUL / JIS / CSA2120

184.28 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni -1636106250–300MCMUL / JIS / CSA2120

150.51 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101444117400MCMUL / JIS / CSA21.810

150.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -1644117400MCMUL / JIS / CSA21.810

114.04 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -1444117--21.85

114.04 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -1644117--21.85

139.43 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -1450.5124500–600MCMUL / JIS / CSA22.255

139.43 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -1650.5124500–600MCMUL / JIS / CSA22.255

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare nudo Shape Rotonde

Supporto tecnico