Manicotto a crimpare impermeabile B【100 Pezzi per confezione】

Manicotto a crimpare impermeabile B
  • Sconto volumi elevati
Waterproof performance IP57

[Features]
· The waterproof crimp terminal and crimp sleeve use a special double-layered tube for the insulation coating, consisting of “high-density polyethylene” and “polyolefin adhesive".

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TMNB-1.25-WP
TMNB-2-WP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSConforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color)

52.79 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1020 - 16Rosso trasparente

56.22 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1016 – 14Blu trasparente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare con isolamento Shape Manicotto Overall Length(mm) 26.9
Features Impermeabile Insulation material Nylon Numero confezioni(Pezzo) 100

Supporto tecnico