Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TC26-20.0-BK |
TC26-50.0-BK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Internal diameter (before contraction) (mm) | Wall Thickness (after shrinking) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
53.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 21 | 0.8 | |
171.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 52.5 | 1 |
Loading...
Shrinkage Rate | 2:1 | Material | Poliolefina reticolare | Color | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Flame Retardant | N/A | Adhesive | N/A | Tube Length(mm) | 30000 |
Gamma di temperature di esercizio continua (Min)(°C) | -55 | Gamma di temperature di esercizio continua (Max)(°C) | 105 |
Configura
Proprietà di base
Internal diameter (before contraction)(mm)
Wall Thickness (after shrinking)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali