Barra di messa a terra

Barra di messa a terra
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Can be used as a copper bar for grounding

[Features]
- Since screw holes have already been added, there is no need for tapping after purchase.
- Many different copper bar dimensions as well as screw hole counts are available; the use should select a set of specifications which are best suited for the number of lines to be included.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EBA-20-5E
EBA-20-10E
EBA-20-10N
EBA-20-10SE
EBA-20-12WE
EBA-20-18E
EBA-25-10E
EBA-25-20E
EBA-30-14E
EBA-30-14N
EBA-60-30E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza x altezza x lunghezza
(mm)
Materiale/trattamenti superficie

11.33 €

1 5 giorni 1020 x 4 x 110Nichelatura

21.47 €

10.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020 x 4 x 160Nichelatura

18.69 €

6.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020 x 4 x 160Senza placcatura

20.23 €

1 5 giorni 1020 x 5 x 175Nichelatura

23.59 €

1 5 giorni 1020 x 5 x 205Nichelatura

24.86 €

1 Stesso giorno

Stock

1020 x 4 x 240Nichelatura

15.67 €

1 5 giorni 1025 x 4 x 115Nichelatura

24.18 €

1 5 giorni 1025 x 4 x 165Nichelatura

25.16 €

1 5 giorni 1030 x 5 x 100Nichelatura

27.74 €

10.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030 x 5 x 100Senza placcatura

52.26 €

1 5 giorni 1060 x 6 x 170Nichelatura

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico