Supporto per busbar【50-100 Pezzi per confezione】

Supporto per busbar
Use the bus bar to support insulation.

[Features]
· The copper band and bar holder S are secured and tightened with a mounting bolt for a wide range of band thicknesses.
· Reduced manual work compared to conventional insulation materials.
· Copper bands can be mounted from both surfaces in a row by inserting the separator into the interstitial space.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-25
L-25-UB
S-150
S-UB
X-50
X-50-UB
X-75
X-75-UB
X-100
X-100-UB
X-125
X-125-UB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche vite Caratteristiche Numero confezioni
(Pezzi)

361.11 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10-Supporto per busbar L, tipo generico100

569.68 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10-Supporto per busbar L, ritardante di fiamma100

547.58 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni 10M10Supporto per busbar S-15050

635.99 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10M8Supporto per busbar S, ritardante di fiamma100

418.43 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10M6 x 75Supporto per busbar X50

460.56 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10M6 x 75Supporto per busbar X, ritardante di fiamma50

568.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10M6 x 100Supporto per busbar X50

577.28 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10M6 x 100Supporto per busbar X, ritardante di fiamma50

619.41 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10M6 x 130Supporto per busbar X50

753.39 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10M6 x 130Supporto per busbar X, ritardante di fiamma50

732.67 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10M6 x 150Supporto per busbar X50

753.39 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10M6 x 150Supporto per busbar X, ritardante di fiamma50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale/trattamenti superficie Polipropilene

Supporto tecnico