Maniglia per pannello

Maniglia per pannello
Can be used as a handle for a protective cover

[Features]
· The grip element is curved to accommodate the human hand when held.
· The handle is long enough to accommodate four male adult fingers, ensuring it can be gripped easily.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PUL-120

Codice componente
PUL-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

3.61 €

50 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale/trattamenti superficie Polipropilene Max. capacità di carico(kN) 0.4 Numero confezioni(Pezzi) 10

Si trova sulla pagina di Maniglia per pannello, il codice articolo è il seguente: PUL-120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PUL-120.

Supporto tecnico