Isolatore in resina【50 Pezzi per confezione】

Isolatore in resina
A high-pressure insulating support.

[Features]
· Smaller and lighter than conventional porcelain insulators, with excellent durability. Useful for streamlining.
Features excellent electrical and mechanical properties.
· Produced in accordance with JIS standards (JIS-C3851).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ES-6-1S
ES-6-1S-J
ES-6-2S
ES-6-2S-J
ES-6-3S
ES-6-4S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSStandard Specifiche vite

774.11 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10NA2 M8 superiori/M10 inferiore

774.11 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10JIS2 M8 superiori/M12 inferiore

801.74 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10NA2 M8 superiori e inferiori

801.74 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10JIS2 M8 superiori e inferiori

856.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10NA3 M8 superiori e inferiori

870.80 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10NA3 M8 inferiori/superiori, differenza di 90 gradi

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza x altezza x lunghezza(mm) Larghezza 55 x altezza 90 Materiale/trattamenti superficie Resina epossidica Numero confezioni(Pezzi) 50
Tensione nominale(kV) 6

Supporto tecnico