Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RBS-122-4 |
RBS-122-5 |
RBS-122-6 |
RBS-200-6 |
RBS-200-8 |
RBS-200-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | Specifiche vite | Numero confezioni (Pezzi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.31 € | 25 | 7 giorni | 10 | 20 x 52 x 122 | M4 | 50 | |||
12.31 € | 25 | 7 giorni | - | 20 x 52 x 122 | M5 | 50 | |||
11.86 € | 25 | 5 giorni | 10 | 20 x 52 x 122 | M6 | 50 | |||
275.13 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 40 x 75 x 200 | M6 | 25 | ||
275.13 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 40 x 75 x 200 | M8 | 25 | ||
275.13 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 40 x 75 x 200 | M10 | 25 |
Loading...
Materiale/trattamenti superficie | Polipropilene |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza x altezza x lunghezza(mm)
Specifiche vite
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali