Base per ventola di raffreddamento【1-5 Pezzi per confezione】 (CFB-40)

Base per ventola di raffreddamento CFB-40
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CFB-40

Marca: SHINOHARA ELECTRIC

Prezzo: 109.59

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza x altezza x lunghezza: 45 x 20 x 70 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CFB-40

Codice componente
CFB-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza x altezza x lunghezza
(mm)

109.59 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 1045 x 20 x 70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base di montaggio Materiale/trattamenti superficie Piastra in acciaio / cromatura lucida

Si trova sulla pagina di Base per ventola di raffreddamento, il codice articolo è il seguente: CFB-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CFB-40.

Tipologia prodotto

Codice componente
CFB-120
CFB-90
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza x altezza x lunghezza
(mm)

49.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10130 x 35 x 165

122.15 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10100 x 25 x 130

Supporto tecnico