Base per supporto di linee bus o derivazione

Base per supporto di linee bus o derivazione
Use to support bus lines

[Features]
· No need to manually treat insulation like before.
· Made of lightweight, non-breakable plastic.
· Excellent insulation (for low voltages)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RBS-40F-6
RBS-70
RBS-80
RBS-90
RBS-120
RBS-145
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza x altezza x lunghezza
(mm)
Specifiche vite

3.86 €

25 5 giorni 1025 x 20 x 40M6

8.36 €

25 5 giorni 1016 x 24 x 70-

8.36 €

25 7 giorni 1016 x 24 x 80-

8.36 €

25 5 giorni 1016 x 24 x 90-

10.85 €

25 7 giorni 1020 x 44 x 120-

9.12 €

25 7 giorni 1025 x 25 x 145-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale/trattamenti superficie Polipropilene Numero confezioni(Pezzi) 50

Supporto tecnico