Piccola griglia di ventilazione (uso interno)

Piccola griglia di ventilazione (uso interno)
Used for ventilation of indoor control panels, panel boards, etc.

[Features]
· Can be installed directly on panels as before, with no hole drilling required.
· Ventilation galleries can be installed afterward, reducing workload.
· A 120mm square fan can also be installed (SG1-10-4)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SG1-10-4
SG1-10-4S
SG1-12
SG1-12-2
SG1-12-2-F1
SG1-12-2-F2
SG1-12-3
SG1-12-3-F1
SG1-12-3-F2
SG1-12-F1
SG1-12-F2
SG1-15-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza x altezza x lunghezza
(mm)
Materiale/trattamenti superficie Caratteristiche Materiale della griglia di ventilazione / specifiche
(mm)

28.52 €

1 5 giorni 10Larghezza 130 x altezza 130Piastra di acciaio/rivestimento antiruggineSenza ventolaPiastra in acciaio 1.6

56.80 €

1 5 giorni 10Larghezza 130 x altezza 130Acciaio inox/rivestimento antiruggineSenza ventolaAcciaio inox 1.5

89.82 €

1 8 giorni 10Larghezza 180 x altezza 180Piastra di acciaio/rivestimento antiruggineSenza ventolaPiastra in acciaio 1.2

108.60 €

1 5 giorni 10Larghezza 305 x altezza 180Piastra di acciaio/rivestimento antiruggineSenza ventolaPiastra in acciaio 1.2

188.03 €

1 8 giorni 10Larghezza 305 x altezza 180Piastra di acciaio/rivestimento antiruggine100VCA con 2 ventolaPiastra in acciaio 1.2

188.03 €

1 8 giorni 10Larghezza 305 x altezza 180Piastra di acciaio/rivestimento antiruggineDotata di due ventole da 200VCAPiastra in acciaio 1.2

127.67 €

1 8 giorni 10Larghezza 430 x altezza 180Piastra di acciaio/rivestimento antiruggineSenza ventolaPiastra in acciaio 1.2

259.58 €

1 8 giorni 10Larghezza 430 x altezza 180Piastra di acciaio/rivestimento antiruggine100VCA con 3 ventolaPiastra in acciaio 1.2

259.58 €

1 8 giorni 10Larghezza 430 x altezza 480Piastra di acciaio/rivestimento antiruggineInclude tre ventole da 200VCAPiastra in acciaio 1.2

145.21 €

1 8 giorni 10Larghezza 180 x altezza 180Piastra di acciaio/rivestimento antiruggine100VCA con 1 ventolaPiastra in acciaio 1.2

145.21 €

1 8 giorni 10Larghezza 180 x altezza 180Piastra di acciaio/rivestimento antiruggineInclude una ventola da 200VCAPiastra in acciaio 1.2

30.06 €

1 5 giorni 10Larghezza 200 x altezza 160Piastra di acciaio/rivestimento antiruggineSenza ventolaPiastra in acciaio 1.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard IPX2

Supporto tecnico