Barra a gancio per sezionatori di manovra (JIS-C-4510)【10 Pezzi per confezione】

Barra a gancio per sezionatori di manovra (JIS-C-4510)
This is an operating bar for outlets and closing connectors

[Features]
▪ Compliant with standard of JIS-C-4510.
• The plastic material offers excellent insulation and does not absorb moisture.
• Lightweight, with excellent operability.
• Uses a yellow-colored pipe to indicate potential danger.
• The 32 mm diameter of the pipe provides superior strength.
• The FBK has an elongated hook portion, making it easier not only to open and close disconnecting switches but also to do so with cut-outs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FB-10
FB-15
FB-20
FBK-10
FBK-15
FBK-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensioni
(mm)

176.02 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10Diametro tubo φ32 × lunghezza 1000 / parte gancio φ38 + lunghezza 27

243.69 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10Diametro tubo φ32 × lunghezza 1500 / parte gancio φ38 + lunghezza 27

398.40 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10Diametro tubo φ32 × lunghezza 2000 / parte gancio φ38 + lunghezza 27

198.12 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10Diametro tubo φ32 × lunghezza 1000 / parte gancio φ38 + lunghezza 38

323.81 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10Diametro tubo φ32 × lunghezza 1500 / parte gancio φ38 + lunghezza 38

420.50 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10Diametro tubo φ32 × lunghezza 2000 / parte gancio φ38 + lunghezza 38

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale/trattamenti superficie PVC Numero confezioni(Pezzi) 10

Supporto tecnico