Griglia di ventilazione con protezione da getti d’acqua (per prevenire danni da esposizione alla salsedine) IP55

Griglia di ventilazione con protezione da getti d’acqua (per prevenire danni da esposizione alla salsedine) IP55
  • Sconto volumi elevati
A ventilation component for a switchboard installed in IP55 coastal areas.

[Features]
- Low pressure loss (approximately half that of conventional products).
- Efficiently collects sea salt particles.
- Long lifespan (more than twice that of conventional products).
- Even if collected sea salt particles deliquesce from the filter, the pressure loss increases only a little.
- Deliquesced sea salt particles flow out downstream, ensuring minimal re-entrainment.
- Superior impact resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G2-15BF-AST
G2-20BF-AST
G2-30BF-AST
G2-45BF-AST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza x altezza x lunghezza
(mm)

634.12 €

1 Disponibile 8 giorni 10Larghezza 200 x altezza 250

586.50 €

1 8 giorni 10Larghezza 250 x altezza 250

753.17 €

1 Disponibile 8 giorni 10Larghezza 350 x altezza 250

1,023.80 €

1 Disponibile 8 giorni 10Larghezza 500 x altezza 250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard IP55 Materiale/trattamenti superficie Acciaio inox Materiale della griglia di ventilazione / specifiche(mm) Acciaio inox 1.5
Materiale della copertura antipioggia / specifiche(mm) Acciaio inox 1.5 Materiale della cornice di fissaggio / specifiche(mm) Acciaio inox 1.5

Supporto tecnico