Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Standard | Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | Materiale/trattamenti superficie | Metodo di montaggio | Materiale della griglia di ventilazione / specifiche (mm) | Materiale della copertura antipioggia / specifiche (mm) | Materiale della cornice di fissaggio / specifiche (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.44 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP21 | Larghezza 200 x altezza 250 | Acciaio inox | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio | Acciaio inox 1.5 | - | Acciaio inox 1.5 | ||
145.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP31 | Larghezza 200 x altezza 250 | Acciaio inox | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Protezione dagli insetti | Acciaio inox 1.5 | - | Piastra in acciaio 1.6 | ||
181.69 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP31 | Larghezza 200 x altezza 250 | Acciaio inox | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Protezione dagli insetti | Acciaio inox 1.5 | - | Acciaio inox 1.5 | ||
145.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP31 | Larghezza 200 x altezza 250 | Acciaio inox | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Filtro antipolvere | Acciaio inox 1.5 | - | Piastra in acciaio 1.6 | ||
181.69 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP31 | Larghezza 200 x altezza 250 | Acciaio inox | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Filtro antipolvere | Acciaio inox 1.5 | - | Acciaio inox 1.5 | ||
336.78 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP22 | Larghezza 200 x altezza 250 | Acciaio inox | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Copertura antipioggia | Acciaio inox 1.5 | Acciaio inox 1.5 | Acciaio inox 1.5 | ||
188.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP32 | Larghezza 200 x altezza 250 | Acciaio inox | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Copertura antipioggia + Protezione dagli insetti | Acciaio inox 1.5 | Piastra in acciaio 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 | ||
355.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP32 | Larghezza 200 x altezza 250 | Acciaio inox | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Copertura antipioggia + Protezione dagli insetti | Acciaio inox 1.5 | Acciaio inox 1.5 | Acciaio inox 1.5 | ||
194.39 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP32 | Larghezza 200 x altezza 250 | Acciaio inox | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Copertura antipioggia + Filtro antipolvere | Acciaio inox 1.5 | Piastra in acciaio 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 | ||
355.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP32 | Larghezza 200 x altezza 250 | Acciaio inox | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Copertura antipioggia + Filtro antipolvere | Acciaio inox 1.5 | Acciaio inox 1.5 | Acciaio inox 1.5 | ||
164.27 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP21 | Larghezza 250 x altezza 250 | Acciaio inox | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio | Acciaio inox 1.5 | - | Acciaio inox 1.5 | ||
156.26 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP31 | Larghezza 250 x altezza 250 | Acciaio inox | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Protezione dagli insetti | Acciaio inox 1.5 | - | Piastra in acciaio 1.6 | ||
176.98 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP31 | Larghezza 250 x altezza 250 | Acciaio inox | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Protezione dagli insetti | Acciaio inox 1.5 | - | Acciaio inox 1.5 | ||
156.26 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP31 | Larghezza 250 x altezza 250 | Acciaio inox | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Filtro antipolvere | Acciaio inox 1.5 | - | Piastra in acciaio 1.6 | ||
178.51 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP31 | Larghezza 250 x altezza 250 | Acciaio inox | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Filtro antipolvere | Acciaio inox 1.5 | - | Acciaio inox 1.5 | ||
196.04 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP22 | Larghezza 250 x altezza 250 | Acciaio inox | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Copertura antipioggia | Acciaio inox 1.5 | Piastra in acciaio 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 | ||
327.65 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP22 | Larghezza 250 x altezza 250 | Acciaio inox | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Copertura antipioggia | Acciaio inox 1.5 | Acciaio inox 1.5 | Acciaio inox 1.5 | ||
207.09 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP32 | Larghezza 250 x altezza 250 | Acciaio inox | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Copertura antipioggia + Protezione dagli insetti | Acciaio inox 1.5 | Piastra in acciaio 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 | ||
345.90 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP32 | Larghezza 250 x altezza 250 | Acciaio inox | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Copertura antipioggia + Protezione dagli insetti | Acciaio inox 1.5 | Acciaio inox 1.5 | Acciaio inox 1.5 | ||
213.45 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP32 | Larghezza 250 x altezza 250 | Acciaio inox | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Copertura antipioggia + Filtro antipolvere | Acciaio inox 1.5 | Piastra in acciaio 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 | ||
345.90 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP32 | Larghezza 250 x altezza 250 | Acciaio inox | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Copertura antipioggia + Filtro antipolvere | Acciaio inox 1.5 | Acciaio inox 1.5 | Acciaio inox 1.5 | ||
57.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP21 | Larghezza 200 x altezza 250 | Ferro | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio | Piastra in acciaio 2.3 | - | Piastra in acciaio 1.6 | ||
80.53 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP31 | Larghezza 200 x altezza 250 | Ferro | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Protezione dagli insetti | Piastra in acciaio 2.3 | - | Piastra in acciaio 1.6 | ||
80.53 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP31 | Larghezza 200 x altezza 250 | Ferro | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Filtro antipolvere | Piastra in acciaio 2.3 | - | Piastra in acciaio 1.6 | ||
119.08 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP22 | Larghezza 200 x altezza 250 | Ferro | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Copertura antipioggia | Piastra in acciaio 2.3 | Piastra in acciaio 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 | ||
137.27 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP32 | Larghezza 200 x altezza 250 | Ferro | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Copertura antipioggia + Protezione dagli insetti | Piastra in acciaio 2.3 | Piastra in acciaio 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 | ||
137.27 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP32 | Larghezza 200 x altezza 250 | Ferro | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Copertura antipioggia + Filtro antipolvere | Piastra in acciaio 2.3 | Piastra in acciaio 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 | ||
59.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | IP21 | Larghezza 250 x altezza 250 | Ferro | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio | Piastra in acciaio 2.3 | - | Piastra in acciaio 1.6 | ||
80.53 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP31 | Larghezza 250 x altezza 250 | Ferro | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Protezione dagli insetti | Piastra in acciaio 2.3 | - | Piastra in acciaio 1.6 | ||
78.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | IP31 | Larghezza 250 x altezza 250 | Ferro | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Filtro antipolvere | Piastra in acciaio 2.3 | - | Piastra in acciaio 1.6 | ||
126.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP22 | Larghezza 250 x altezza 250 | Ferro | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Copertura antipioggia | Piastra in acciaio 2.3 | Piastra in acciaio 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 | ||
139.64 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP32 | Larghezza 250 x altezza 250 | Ferro | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Copertura antipioggia + Protezione dagli insetti | Piastra in acciaio 2.3 | Piastra in acciaio 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 | ||
139.64 € | 1 | 8 giorni | 10 | IP32 | Larghezza 250 x altezza 250 | Ferro | Griglia di ventilazione + Cornice di fissaggio + Copertura antipioggia + Filtro antipolvere | Piastra in acciaio 2.3 | Piastra in acciaio 1.6 | Piastra in acciaio 1.6 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Standard
Larghezza x altezza x lunghezza(mm)
Materiale/trattamenti superficie
Metodo di montaggio
Materiale della griglia di ventilazione / specifiche(mm)
Materiale della copertura antipioggia / specifiche(mm)
Materiale della cornice di fissaggio / specifiche(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali