• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie BOXTM-6

Serie BOXTM-6
  • Sconto volumi elevati

The 6 series comes in assorted variants -- high or low lid, transparent or opaque lid, and so on for easy combining.

[Features]
- PBT resin used for exceptional oil and chemical resistance (opaque versions only).
- Mount to a DIN 35 mm rail (the as BOXTB).
- Waterproof for use in adverse environments (IP65).
- Many types of open-hole lids for a wide range of uses.
- Multiple cover variations.
- Tall and short types.
- Transparent and opaque material types.
- Space-saving removable terminal block.
- The terminal block has 1 screw per terminal and uses a spring-up structure to save 25% more space over previous models.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BOXTM-60-F0S0-HC
BOXTM-60-F0S0-HI
BOXTM-60-F0S0-LC
BOXTM-60-F0S0-LI
BOXTM-60-F0S2-HC
BOXTM-60-F0S2-HI
BOXTM-60-F0S2-LC
BOXTM-60-F0S2-LI
BOXTM-60-F1S0-HC
BOXTM-60-F1S0-HI
BOXTM-60-F1S0-LC
BOXTM-60-F1S0-LI
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura profondità D
(mm)
Lavorazione fori Numero di ingressi per cavi, anteriori
(Apertura)
Numero di ingressi per cavi, laterali
(Apertura)
Coperchio, altezza Coperchio, materiale

14.51 €

Disponibile 3 giorni 1059NA00Tipo altoTrasparenza

14.88 €

Disponibile 3 giorni 1059NA00Tipo altoOpaco

13.17 €

Disponibile 7 giorni 1042NA00Tipo bassoTrasparenza

14.12 €

Disponibile 3 giorni 1042NA00Tipo bassoOpaco

15.87 €

Disponibile 7 giorni 1059Disponibile02Tipo altoTrasparenza

16.24 €

Disponibile 7 giorni 1059Disponibile02Tipo altoOpaco

14.90 €

Disponibile 7 giorni 1042Disponibile02Tipo bassoTrasparenza

15.28 €

Disponibile 7 giorni 1042Disponibile02Tipo bassoOpaco

14.97 €

Disponibile 7 giorni 1059Disponibile10Tipo altoTrasparenza

15.41 €

Disponibile 7 giorni 1059Disponibile10Tipo altoOpaco

14.07 €

Disponibile 7 giorni 1042Disponibile10Tipo bassoTrasparenza

14.44 €

Disponibile 7 giorni 1042Disponibile10Tipo bassoOpaco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Altro Misura larghezza W(mm) 88.5 Misura verticale H(mm) 60
Materiale Resina Funzione di protezione (resistenza ambientale) IP65 Piastra intermedia Senza PCB
Ambiente d’utilizzo Interni Capacità morsettiera(A) Senza morsettiera Numero di elettrodi morsettiera(P) Senza morsettiera

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico