Luce di segnalazione laminata a LED con allarme Electronic Sound

Luce di segnalazione laminata a LED con allarme Electronic Sound
  • Sconto volumi elevati
A speech synthesis type / electronic audio alarm device with a built-in high-volume horn. Features LED stack lights that are clearly visible from a distance. Features 32 built-in alarm sounds and melodies (the LKEH-FV type has no built-in audio functionality).

[Features]
The head cover uses an alloy resin with excellent oil resistance (oil mist environments also taken into consideration).
· The body is made using AES resin giving excellent weather resistance.
· The lighting unit is made using polycarbonate resin, which helps protect against impact/shock.
· The surface of the lighting unit is flat, helping prevent dust from accumulating.
· The new reflective mirror design improves visibility from both the top and bottom.
· The optimized horn-shaped design deliver a volume of 105dB (at 1 m).
· The volume, selection switches, and SD card slot are found on the front of the unit, enabling easy changing of settings, even post-installation.
· Operate the selection switch to play the test sounds which can then be used to check operations and for when adjusting the volume.
· Also complies with CE standards (24V specifications) for use internationally.
· The volume can be reduced by approximately 20dB via the noise-reduction input. The combination of a timer and sensor allow noise reduction for use during nighttime.
· Features compatibility with NPN transistor open collectors, enabling direct drive with a PLC etc.
· UL-compatible types are also available.
· Boasts IP53 protective characteristics, enabling use in factories with high volumes of moisture and dust.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LKEH-102FA-B
LKEH-102FA-C
LKEH-102FA-G
LKEH-102FA-Y
LKEH-102FAUL-G
LKEH-102FAUL-R
LKEH-102FAUL-Y
LKEH-102FC-B
LKEH-102FC-C
LKEH-102FC-G
LKEH-102FC-R
LKEH-102FC-Y
LKEH-102FCUL-G
LKEH-102FCUL-R
LKEH-102FCUL-Y
LKEH-102FD-B
LKEH-102FD-C
LKEH-102FD-G
LKEH-102FD-R
LKEH-102FD-Y
LKEH-102FDUL-G
LKEH-102FDUL-R
LKEH-102FDUL-Y
LKEH-102FE-B
LKEH-102FE-C
LKEH-102FE-G
LKEH-102FE-R
LKEH-102FE-Y
LKEH-102FEUL-G
LKEH-102FEUL-R
LKEH-102FEUL-Y
LKEH-102FV-G
LKEH-102FV-R
LKEH-102FVUL-G
LKEH-102FVUL-R
LKEH-102FVUL-Y
LKEH-110FA-B
LKEH-110FA-C
LKEH-110FA-G
LKEH-110FA-Y
LKEH-110FC-B
LKEH-110FC-C
LKEH-110FC-G
LKEH-110FC-R
LKEH-110FC-Y
LKEH-110FD-B
LKEH-110FD-C
LKEH-110FD-G
LKEH-110FD-R
LKEH-110FD-Y
LKEH-110FE-B
LKEH-110FE-C
LKEH-110FE-G
LKEH-110FE-R
LKEH-110FE-Y
LKEH-110FV-G
LKEH-110FV-R
LKEH-110FV-Y
LKEH-120FA-B
LKEH-120FA-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Rated Voltage
(V)
Number of Steps Color (top stage) Color (second stage) Color (third stage) Color (fourth stage) Representative Standard Suono e colore

557.52 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DC1Blu---CEA

557.52 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DC1Bianco---CEA

394.57 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DC1Verde---CEA

394.57 €

1 7 giorni 24 V DC1Giallo---CEA

421.56 €

1 23 giorni 24 V DC1Verde---CE / ULA

421.56 €

1 23 giorni 24 V DC1Rosso---CE / ULA

421.56 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DC1Giallo---CE / ULA

557.52 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DC1Blu---CEC

557.52 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DC1Bianco---CEC

394.57 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DC1Verde---CEC

394.57 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DC1Rosso---CEC

394.57 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DC1Giallo---CEC

421.56 €

1 23 giorni 24 V DC1Verde---CE / ULC

421.56 €

1 23 giorni 24 V DC1Rosso---CE / ULC

421.56 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DC1Giallo---CE / ULC

557.52 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DC1Blu---CED

557.52 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DC1Bianco---CED

394.57 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DC1Verde---CED

394.57 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DC1Rosso---CED

394.57 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DC1Giallo---CED

421.56 €

1 23 giorni 24 V DC1Verde---CE / ULD

421.56 €

1 23 giorni 24 V DC1Rosso---CE / ULD

421.56 €

1 23 giorni 24 V DC1Giallo---CE / ULD

557.52 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DC1Blu---CEE

557.52 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DC1Bianco---CEE

394.57 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DC1Verde---CEE

394.57 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DC1Rosso---CEE

394.57 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DC1Giallo---CEE

421.56 €

1 23 giorni 24 V DC1Verde---CE / ULE

421.56 €

1 23 giorni 24 V DC1Rosso---CE / ULE

421.56 €

1 23 giorni 24 V DC1Giallo---CE / ULE

533.81 €

1 23 giorni 24 V DC1Verde---CEVoce

533.81 €

1 Disponibile 23 giorni 24 V DC1Rosso---CEVoce

560.78 €

1 23 giorni 24 V DC1Verde---CE / ULVoce

560.78 €

1 23 giorni 24 V DC1Rosso---CE / ULVoce

560.78 €

1 23 giorni 24 V DC1Giallo---CE / ULVoce

567.97 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V AC1Blu----A

567.97 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V AC1Bianco----A

405.02 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V AC1Verde----A

405.02 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V AC1Giallo----A

567.97 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V AC1Blu----C

567.97 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V AC1Bianco----C

405.02 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V AC1Verde----C

405.02 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V AC1Rosso----C

405.02 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V AC1Giallo----C

567.97 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V AC1Blu----D

567.97 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V AC1Bianco----D

405.02 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V AC1Verde----D

405.02 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V AC1Rosso----D

405.02 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V AC1Giallo----D

567.97 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V AC1Blu----E

567.97 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V AC1Bianco----E

405.02 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V AC1Verde----E

405.02 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V AC1Rosso----E

405.02 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V AC1Giallo----E

544.25 €

1 23 giorni 100 V AC1Verde----Voce

544.25 €

1 Disponibile 23 giorni 100 V AC1Rosso----Voce

544.25 €

1 23 giorni 100 V AC1Giallo----Voce

578.41 €

1 Disponibile 23 giorni 220 V AC1Blu----A

578.41 €

1 Disponibile 23 giorni 220 V AC1Bianco----A

Loading...

Informazioni di base

Type Standard Shape Tipo rotondo Thickness Ø100
Light Source LED Mounting Method Montaggio diretto Buzzer (with/without) Disponibile
Lighting/blinking Illuminazione/lampeggiamento Struttura di protezione IP53

Supporto tecnico