No tools required to assemble the LU7. An ultra-simple single-action stack light.
[Features]
· A unique single-action modular structure that makes assembly and alterations easy.
· Simply mount and twist to complete assembly.
· Each of the unit contacts have a sturdy and unique semi-circular structure with a longer service life than existing display lights.
· The vertical contacts on the lower lens are secured firmly in place during assembly. This ensures high reliability and a stable power supply.
· The colored terminal blocks make wiring clear and simple.
· The wiring terminal blocks in the base unit are colored according to the color of the lens, making it easy to check the setup.
· The terminal blocks unlock when pushed in, enabling wiring without the need for any special tools.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LU7-M2FB
Type | Standard | Shape | Tipo rotondo | Thickness | Ø70 |
---|---|---|---|---|---|
Rated Voltage(V) | 90–250V AC | Number of Steps | Tipo unità | Mounting Method | Montaggio diretto |
Buzzer (with/without) | Disponibile | Lighting/blinking | Illuminazione/lampeggiamento | Representative Standard | CE / UL |
Unità/base | Base | Struttura di protezione | IP65 |
Si trova sulla pagina di Torretta luminosa a LED a montaggio ad azione singola LU7, il codice articolo è il seguente: LU7-M2FB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LU7-M2FB.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.