Codice articolo del costruttore: BDV-15JF-J
Marca: PATLITE
Prezzo: 246.36 €
Tempi di consegna: 23 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BDV-15JF-J
Shape | Profilo quadrato | Sound | Continuo / Tipo intermittente | Types of sound | Voce/musica / Altro |
---|---|---|---|---|---|
Volume(dB) | 87 | Volume adjustment | Disponibile | Protection function (IP/drip-proof, etc.) | IP54 |
Rated Voltage(V) | 12–24V DC | Representative Standard | CE | Dimension length(mm) | 80 |
Dimension width(mm) | 80 | Dimension thickness(mm) | 94.7 | Colore anteriore corpo | Grigio chiaro |
Nota | Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di suoni e melodie. |
Si trova sulla pagina di Allarme MP3 Sound Synthetic BDV per quadri, il codice articolo è il seguente: BDV-15JF-J.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BDV-15JF-J.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali