Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BKV-31KF-K |
BKV-31QF-J |
BKV-31QF-K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Rated Voltage (V) | Colore corpo principale | |
---|---|---|---|---|---|---|
321.41 € | 1 | 23 giorni | 100 V AC | Grigio scuro | ||
321.41 € | 1 | 23 giorni | [Altro] 220 V AC | Grigio chiaro | ||
321.41 € | 1 | 23 giorni | [Altro] 220 V AC | Grigio scuro |
Loading...
Shape | Profilo quadrato | Sound | Continuo / Tipo intermittente | Types of sound | Voce/musica / Altro |
---|---|---|---|---|---|
Volume(dB) | 95 | Volume adjustment | Disponibile | Protection function (IP/drip-proof, etc.) | IP54 |
Dimension length(mm) | 120 | Dimension width(mm) | 120 | Dimension thickness(mm) | 62.8 |
Nota | Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di suoni e melodie. |
Configura
Proprietà di base
Rated Voltage(V)
Colore corpo principale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali