Nucleo diviso serie E04SR【1-112 Pezzi per confezione】

Nucleo diviso serie E04SR
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
It can be attached to the cable with one touch

[Features]
· It uses the high frequency absorption characteristics of ferrite and is excellent in high frequency noise absorption.
· The ferrite core is integrated with the resin case, and it can be attached to the interface and power cable with one touch.
· Effective against common mode noise, reducing effect without affecting signal quality.
· A lineup with flat type ferrite core, effective noise reduction for tight spaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E04SR130525A
E04SR130525AB
E04SR150718
E04SR170730A
E04SR170730AB
E04SR200917
E04SR200932
E04SR200935A
E04SR200935AB
E04SR211132
E04SR241336A
E04SR241336AB
E04SR301334
E04SR401938
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno cavo conforme Lunghezza Ghiera

174.64 €

112 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni φ3-5 max25mmGrigio

9.78 €

2.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

φ3-5 max25mmNero

5.74 €

1.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

φ7 max22mmGrigio

6.13 €

1 Disponibile 6 giorni φ4-7 max30mmGrigio

145.63 €

84 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni φ4-7 max30mmNero

7.26 €

1 Disponibile 6 giorni φ9 max21mmGrigio

124.91 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni φ9 max36mmGrigio

6.47 €

1 Disponibile 5 giorni φ6-9 max35mmGrigio

3.55 €

1.10 €

2 Disponibile Stesso giorno

Stock

φ6-9 max35mmNero

134.24 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni φ11 max36mmGrigio

5.63 €

1.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

φ10-13 max36mmGrigio

160.31 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni φ10-13 max36mmNero

9.96 €

1 Disponibile 6 giorni φ13 max39mmGrigio

13.76 €

20 Disponibile 6 giorni φ19 max61mmGrigio

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico