Supporto per saldatore (H-6)

Supporto per saldatore (H-6)
  • Sconto volumi elevati
A heat retaining-type soldering iron stand with soldering iron holder. Features external dimensions of mm: 100 × 145 × 110. Be sure to soak the sponge in water before use.

[Features]
· Compatible with the majority of manufacturers of 20 to 60W level soldering irons.
· Two holders can be mounted.
· Features external dimensions of 62 (W) × 145 (H) × 110 (D) mm.
· Weight: 470 g.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H-6

Codice componente
H-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

42.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Con pulitore Dimensione esterna W×H×D(mm) 100 x 145 x 110

Si trova sulla pagina di Supporto per saldatore (H-6), il codice articolo è il seguente: H-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H-6.

Supporto tecnico