Spelafili (P-967)

Spelafili (P-967)
  • Sconto volumi elevati
Very light at just 80 g. Fits perfectly in even a very small hand. ■ Length: 163 mm, ■ Weight: 80 g

[Features]
· It is slender and fits into very small hands.
· A stopper with a spring provides a click enabling operation with the hand and full locking.
· Pliers at its tip can be used to bend and pull wires.
· Weight: 80 g.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-967

Codice componente
P-967
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

40.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 163 Cavo singolo applicabile(AWG) 28 – 18 Dimensione cavo applicabile (cavo a trefoli)(AWG) 30–20

Si trova sulla pagina di Spelafili (P-967), il codice articolo è il seguente: P-967.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-967.

Supporto tecnico