Utensile per crimpatura (P-711)

Utensile per crimpatura (P-711)
  • Sconto volumi elevati
For use with 8-core modular plugs. Includes a formation confirmation mechanism. Terminals supported: FCC standard RJ-45 and 48 (8 core). Overall length: 181 mm.

[Features]
· This product is a dedicated crimping tool for use with mounting 8-core modular plugs to 8-core modular cords.
· Supported sizes: FCC standard modular plugs, RJ-45 and 48 (8-core).
· Weight: 280 g.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-711

Codice componente
P-711
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

403.12 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di terminale applicabile Spina modulare Misura terminale applicabile 8 anime Lunghezza complessiva(mm) 181
Meccanismo di controllo stampaggio Disponibile

Si trova sulla pagina di Utensile per crimpatura (P-711), il codice articolo è il seguente: P-711.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-711.

Supporto tecnico