Utensile per crimpatura (P-75)

Utensile per crimpatura (P-75)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Applicable size: 1.25/2/5.5/8 sq.mm.
· Weight: 390 g.
· For use with solderless crimp sleeves and solderless crimp terminals. JIS C9711 certified product. Includes a molding confirmation mechanism and die engraver. Terminals supported: 1.25/2/5.5/8 sq.mm. Overall length: 270 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-75

Codice componente
P-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

88.03 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di terminale applicabile Terminale a crimpare nudo e manicotto a crimpare nudo Misura terminale applicabile 1.25/2/5.5/8mm2 Lunghezza complessiva(mm) 270
Meccanismo di controllo stampaggio Disponibile

Si trova sulla pagina di Utensile per crimpatura (P-75), il codice articolo è il seguente: P-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-75.

Supporto tecnico