Lega saldante senza piombo Sn96.5% / Ag3% / Cu0.5%

Lega saldante senza piombo Sn96.5% / Ag3% / Cu0.5%
  • Sconto volumi elevati
Lead free solder. Uses JEITA recommended alloys.

[Features]
· Features low-spatter flux.
· A JEITA recommended alloy lead free solder. Highly reliable and with a proven track record.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HS-301
HS-302
HS-304
HS-312
HS-313
HS-314
HS-316
HS-317
HS-361
HS-362
HS-363
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Diametro cavo
(φ/mm)

48.68 €

1 Disponibile 6 giorni 10Bobina tipo M0.3

40.15 €

1 Disponibile 7 giorni 10Bobina tipo M0.6

36.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10Bobina tipo M1.0

106.03 €

1 Disponibile 6 giorni 10Bobina tipo L0.6

99.85 €

1 Disponibile 6 giorni 10Bobina tipo L0.8

95.98 €

1 Disponibile 6 giorni 10Bobina tipo L1.0

193.52 €

1 Disponibile 7 giorni 10Bobina tipo LL0.8

186.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10Bobina tipo LL1.0

13.04 €

1 Disponibile 6 giorni 10Bobina tipo S0.6

12.93 €

1 Disponibile 6 giorni 10Bobina tipo S0.8

12.96 €

1 Disponibile 6 giorni 10Bobina tipo S1.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Senza piombo Corrisponde a Materiale Sn96.5%/Ag3%/Cu0.5%

Supporto tecnico