The chain-shaped terminal (ICT) offers auto-feed, making it more efficient and able to perform uniform terminal crimping operations. (NCM)
[Features]
· As long as you have a 100 V power supply, this product can be used for crimping 0.3 mm3 to 5.5 mm3 on ICT chain-shaped crimp terminals with insulated coatings and CT solderless chain-shaped crimp terminals.
· The ICT applicator can be easily replaced with its one-touch button because it uses an anchoring method through its one-touch base.
· Operation so simple anyone can do it.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NCM100
Tensione(V) | AC 100V | Ingresso segnale di crimpatura | Interruttore a pedale/sensore |
---|
Si trova sulla pagina di Macchina per crimpatura elettrica da tavolo ICT, il codice articolo è il seguente: NCM100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NCM100.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.