Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Blocco CS con restringimento a temperatura normale serie CP

Blocco CS con restringimento a temperatura normale serie CP
  • Sconto volumi elevati

Shrink tubing is made of ethylene-propylene rubber.

[Features]
Tube shrinks by just pulling out the spiral-shaped plastic core.
Protection and waterproofing are easy.
Uses an ethylene-propylene rubber that is excellent for weatherproofing, elasticity, and shrinkability.
Compared to taping, work is easier, and also has a uniform finish.
In addition, it is optimal for cable protection of folding parts or movable parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CP-0
CP-1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Profilo esterno cavo conforme (minimo)
(mm)
Profilo esterno del cavo conforme (massimo)
(mm)
Vite Numero confezioni
(Pezzo)

11.49 €

Disponibile 5 giorni 8.013.0G1/2 / CTG16-

12.84 €

Disponibile 5 giorni 10.015.0G3/4 / CTG22100

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico