Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SK-12L |
SK-12M |
SK-12S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo esterno cavo conforme (minimo) (mm) | Profilo esterno del cavo conforme (massimo) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.13 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 8.5 | 12.5 | |
2.13 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 6.5 | 10.5 | |
2.13 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 8.5 |
Loading...
Vite | G1/2/CTG16 | Materiale | Resina ABS | Diametro esterno(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | Nero | Diametro interno(mm) | 13 |
Configura
Proprietà di base
Profilo esterno cavo conforme (minimo)(mm)
Profilo esterno del cavo conforme (massimo)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali