Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 alle ore 17:00 (CEST) 24/10/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Connettore coassiale serie LPM

Connettore coassiale serie LPM
  • Sconto volumi elevati

The frequency characteristics are almost identical to that of an SMA connector, and the mounting pitch is suitable for small spaces.

[Features]
· The LPM coaxial connector is approximately the same size as the SMA connector, and features a snap-on / pull-off system for attachment.
· The frequency characteristics are almost identical to that of an SMA connector. Mounting pitch is narrow, making it suitable for cases where if a conventional SMA connector were to be used, a tightening wrench would not fit.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
092-PB08A
092-PB08B
092-PB21A
092-PB21B
092-PC55C
092-PD30A
092-PD30B
092-PD42A
092-PD42B
092-PD42C
092-PE21A
092-PE26A
092-PS55A
092-PS55B
092-PT46A
092-PT46B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Iniziali serie connettore Pin/contatto applicabile Applicazione Metodo di collegamento filo Direzione collegamento Cavo conforme Profilo presa

19.91 €

Disponibile 48 giorni J/K/LMaschioPer cavo[Altro] Saldatura/avvitatura[Dritto] Spina drittaUT-141-

19.91 €

Disponibile 48 giorni J/K/LMaschioPer cavo[Altro] Saldatura/avvitatura[Dritto] Spina drittaUT-085-

19.49 €

Disponibile 48 giorni J/K/LFemminaPer cavo[Altro] Saldatura/avvitatura[Dritto] Jack drittoUT-141-

19.49 €

Disponibile 48 giorni J/K/LFemminaPer cavo[Altro] Saldatura/avvitatura[Dritto] Jack drittoUT-085-

18.86 €

Disponibile 48 giorni J/K/LFemminaPer cavoCrimpatura[Dritto] Jack dritto1.5D−2V-

23.05 €

Disponibile 48 giorni J/K/LMaschioPer cavoSaldatura[Angolo] Spina a LUT-141-

23.05 €

Disponibile 48 giorni J/K/LMaschioPer cavoSaldatura[Angolo] Spina a LUT-085-

19.28 €

Disponibile 48 giorni J/K/LMaschioPer cavoCrimpatura[Dritto] Spina dritta1.5D−2W-

19.28 €

Disponibile 48 giorni J/K/LMaschioPer cavoCrimpatura[Dritto] Spina drittaRG-174/316/188-

19.28 €

Disponibile 48 giorni J/K/LMaschioPer cavoCrimpatura[Dritto] Spina dritta1.5D−2V-

19.70 €

Disponibile 48 giorni J/K/LFemminaChassis/per montaggio a pannello-[Altro] Recipiente-Con flangia a 4 fori

22.22 €

Disponibile 48 giorni J/K/LMaschioChassis/per montaggio a pannello-[Altro] Recipiente-Spina, con flangia a quattro fori

18.86 €

Disponibile 48 giorni J/K/LFemminaPer cavoCrimpatura[Dritto] Jack dritto1.5D−2W-

18.86 €

Disponibile 48 giorni J/K/LFemminaPer cavoCrimpatura[Dritto] Jack drittoRG-174/316/188-

22.63 €

Disponibile 48 giorni J/K/LFemminaPer cavo[Altro] Saldatura/avvitatura[Altro] Jack con flangia a 4 foriUT-141-

22.63 €

Disponibile 48 giorni J/K/LFemminaPer cavo[Altro] Saldatura/avvitatura[Altro] Jack con flangia a 4 foriUT-085-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale J· K· L LPM Numero di conduttori 1
Tensione nominale(V) 335 Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Impedenza(Ω) 50
Metodo di rimozione A scatto/a strappo Gamma di frequenza(GHz) 0 - 12,4 Quantità di unità ordinate(Pezzo) 500

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico