Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 20/6/2021 alle ore 1:00 (CEST) 21/6/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Connettore coassiale serie MCX75Ω

Connettore coassiale serie MCX75Ω
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· The MCX connector (75Ω) is a compact connector featuring snap-on/pull-off attachment, and can be used in frequencies ranging up to DC 6 GHz.
· Designed such that it requires smaller space than SMB connector, and can be used for various applications such as information and communication systems and cell phones.
· Straight, L-angle shaped, for flexible cables, for semi-rigid cables, and for PCB mount are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
086-LZ13A
086-ND47A
086-ND47B
086-NE30A
086-PR86A
086-PT14A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Iniziali serie connettore Pin/contatto applicabile Applicazione Metodo di collegamento filo Direzione collegamento Cavo conforme Profilo presa

12.34 €

Disponibile 7 giorni M/N/OMaschioPer cavoCrimpatura[Angolo] Spina a L1.5C−2W-

14.46 €

Disponibile 33 giorni M/N/OMaschioPer cavoCrimpatura[Dritto] Spina dritta1.5C−2V-

14.46 €

Disponibile 33 giorni M/N/OMaschioPer cavoCrimpatura[Dritto] Spina dritta1.5C−2W-

9.40 €

Disponibile 33 giorni M/N/OFemminaPer schede PCB-[Altro] Recipiente-Dritto

13.62 €

Disponibile 33 giorni M/N/OFemminaPer schede PCB-[Altro] Recipiente-A L

17.81 €

Disponibile 33 giorni M/N/OMaschioPer cavoCrimpatura[Angolo] Spina a L1.5C−2V-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale M· N· O MCX75 Numero di conduttori 1
Tensione nominale(V) 335 Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Impedenza(Ω) 75
Metodo di rimozione A scatto/a strappo Gamma di frequenza(GHz) 0-2,4 Quantità di unità ordinate(Pezzo) 500

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico