• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore coassiale, N, serie 75Ω

Connettore coassiale, N, serie 75Ω
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· The N-type coaxial connector is a medium-sized connector attached by screws, and is used broadly in the field of communication equipment.
· Stainless steel connectors are also available for use in system base stations, where endurance under harsh weather conditions is a particularly important requirement.
· There is a type with nominal impedance of 50 Ω and one with 75 Ω but they are not mutually interchangeable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
020-PT25A
020-PT26A
020-PT27A
020-PT28A
020-PT29A
020-PT30A
020-PT31A
020-PT32A
020-PT33A
020-PT34A
020-PT35A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Iniziali serie connettore Pin/contatto applicabile Applicazione Metodo di collegamento filo Direzione collegamento Cavo conforme Profilo presa Profilo adattatore

23.02 €

Disponibile 47 giorni M· N· OMaschioPer cavo[Altro] Serraggio[Dritto] Spina dritta3C-2V--

24.72 €

Disponibile 47 giorni M· N· OMaschioPer cavo[Altro] Serraggio[Dritto] Spina dritta5C-2V--

26.22 €

Disponibile 47 giorni M· N· OMaschioPer cavo[Altro] Serraggio[Dritto] Spina dritta7C-2V--

23.64 €

Disponibile 47 giorni M· N· OMaschioPer cavo[Altro] Serraggio[Dritto] Spina dritta10C-2V--

23.02 €

Disponibile 47 giorni M· N· OFemminaPer cavo[Altro] Serraggio[Dritto] Jack dritto3C-2V--

24.72 €

Disponibile 47 giorni M· N· OFemminaPer cavo[Altro] Serraggio[Dritto] Jack dritto5C-2V--

26.22 €

Disponibile 47 giorni M· N· OFemminaPer cavo[Altro] Serraggio[Dritto] Jack dritto7C-2V--

23.64 €

Disponibile 47 giorni M· N· OFemminaPer cavo[Altro] Serraggio[Dritto] Jack dritto10C-2V--

22.59 €

Disponibile 47 giorni M· N· OFemminaChassis/per montaggio a pannello-[Altro] Recipiente-Con flangia a 4 fori-

19.82 €

Disponibile 47 giorni M· N· OMaschio[Altro] Adattatore relè-[Altro] Adattatore--Dritto (spina-spina)

27.23 €

Disponibile 47 giorni M· N· OFemmina[Altro] Adattatore relè-[Altro] Adattatore--Dritto (jack-jack)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale M· N· O N75 Numero di conduttori 1
Tensione nominale(V) 500 Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Impedenza(Ω) 75
Metodo di rimozione A vite Gamma di frequenza(GHz) 0-2,4 Quantità di unità ordinate(Pezzo) 500

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico