Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 20/6/2021 alle ore 1:00 (CEST) 21/6/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Connettore coassiale serie SMZ

Connettore coassiale serie SMZ
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· The SMZ connector can be used at frequencies up to DC 3 GHz, and is a compact connector with a nominal impedance of 75 Ω, featuring a snap-on/pull-off attachment system.
· The SMZ connector is suitable for applications requiring low distortion rates that transfer video signals.
· SMZ connectors do not offer compatibility for attachment with conventional SMB connectors.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
081-PT68A
081-PT69A
081-PT71A
081-PT73A
081-PT74A
081-PT98A
081-PV01A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Iniziali serie connettore Pin/contatto applicabile Applicazione Metodo di collegamento filo Direzione collegamento Cavo conforme Profilo presa

13.20 €

Disponibile 33 giorni S/T/UFemminaPer cavoCrimpatura[Dritto] Spina dritta1.5C−2V-

15.08 €

Disponibile 33 giorni S/T/UFemminaPer cavoCrimpatura[Angolo] Spina a L1.5C−2V-

13.83 €

Disponibile 33 giorni S/T/UMaschioPer cavoCrimpatura[Altro] Jack passaparete1.5C−2V-

19.28 €

Disponibile 33 giorni S/T/UMaschioPer schede PCB-[Altro] Recipiente-Dritto

20.54 €

Disponibile 33 giorni S/T/UMaschioPer schede PCB-[Altro] Recipiente-A L

13.41 €

Disponibile 33 giorni S/T/UMaschioPer cavoCrimpatura[Dritto] Jack dritto1.5C−2V-

18.86 €

Disponibile 33 giorni S/T/UMaschioChassis/per montaggio a pannello-[Altro] Recipiente-Passaparete con fissaggio posteriore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale S· T· U SMZ Numero di conduttori 1
Tensione nominale(V) 335 Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Impedenza(Ω) 75
Metodo di rimozione A scatto/a strappo Gamma di frequenza(GHz) 0-3 Quantità di unità ordinate(Pezzo) 500

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico