• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Terminale a catena con isolamento ICT, a estremità aperta【1,000-2,000 Pezzi per confezione】

Terminale a catena con isolamento ICT, a estremità aperta
  • Sconto volumi elevati

The constant fixed crimping position of the Insulated Chain Terminal (ICT) makes it possible to obtain stable product quality. (Fork terminal)

[Features]
■ Continuous crimp terminals with insulation covers.
· The terminal insulation covers are connected in a chain and wound onto a reel. Significant benefits are demonstrated because the terminals can be crimped continuously.
■ Simplified terminal crimping process
· No need to position the terminals one at a time into the crimping die.
· The built-in sensor type crimping machine can operate and perform crimping by electrically detecting when the wire is inserted into the terminal. Therefore, there is no need so no step on the foot switch, which greatly simplifies the work process.
■ Stable quality
· Because the crimp position of the ICT is always constant, stable quality can be obtained.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ICTV0.3Y-2
ICTV0.3Y-3
ICTV0.3Y-3.5N
ICTV0.3Y-4N
ICTV0.3Y-5
ICTV1.25Y-3
ICTV1.25Y-3K
ICTV1.25Y-3L
ICTV1.25Y-3N
ICTV1.25Y-3.5
ICTV1.25Y-3.5K
ICTV1.25Y-4L
ICTV1.25Y-4M
ICTV1.25Y-4N
ICTV1.25Y-4S
ICTV1.25Y-5
ICTV1.25Y-6
ICTV2Y-3
ICTV2Y-3.5
ICTV2Y-3.5L
ICTV2Y-3.5S
ICTV2Y-4
ICTV2Y-4M
ICTV2Y-4N
ICTV2Y-4S
ICTV2Y-5
ICTV2Y-5L
ICTV2Y-5M
ICTV2Y-6
ICTV2Y-8
ICTV5.5Y-4
ICTV5.5Y-4S
ICTV5.5Y-5
ICTV5.5Y-6
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Internal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Misura F
(mm)
Numero confezioni
(Pezzo)

-

2,000 Pezzi per confezione

63 giorni 2.25.217.524 - 20Giallo4.92000

121.74 €

2,000 Pezzi per confezione

Disponibile 36 giorni 3.25.217.524 - 20Giallo4.92000

121.74 €

2,000 Pezzi per confezione

Disponibile 11 giorni 3.75.820.524 - 20Giallo5.82000

121.74 €

2,000 Pezzi per confezione

Disponibile 36 giorni 4.36.420.524 - 20Giallo6.62000

121.74 €

2,000 Pezzi per confezione

Disponibile 36 giorni 5.382124 - 20Giallo72000

95.69 €

1,500 Pezzi per confezione

Disponibile 11 giorni 3.25.820.522–16Rosso5.81500

-

1,500 Pezzi per confezione

63 giorni 3.25.620.522–16Rosso5.81500

95.69 €

1,500 Pezzi per confezione

Disponibile 66 giorni 3.76.221.522–16Rosso6.81500

95.69 €

1,500 Pezzi per confezione

Disponibile 11 giorni 3.25.821.522–16Rosso6.61500

95.69 €

1,500 Pezzi per confezione

Disponibile 11 giorni 3.75.820.522–16Rosso5.81500

-

1,500 Pezzi per confezione

63 giorni 3.75.620.522–16Rosso5.81500

-

1,500 Pezzi per confezione

63 giorni 4.39.62322–16Rosso8.31500

95.69 €

1,500 Pezzi per confezione

Disponibile 11 giorni 4.38.12222–16Rosso7.51500

95.69 €

1,500 Pezzi per confezione

Disponibile 11 giorni 4.36.421.922–16Rosso6.61500

95.69 €

1,500 Pezzi per confezione

Disponibile 11 giorni 4.3721.922–16Rosso7.61500

122.33 €

1,500 Pezzi per confezione

Disponibile 11 giorni 5.39.62322–16Rosso8.31500

125.19 €

1,500 Pezzi per confezione

Disponibile 11 giorni 6.41124.522–16Rosso8.61500

104.49 €

1,500 Pezzi per confezione

Disponibile 11 giorni 3.25.921.316 – 14Blu6.61500

104.49 €

1,500 Pezzi per confezione

Disponibile 11 giorni 3.76.421.316 – 14Blu6.61500

-

1,500 Pezzi per confezione

63 giorni 3.76.421.316 – 14Blu7.61500

-

1,500 Pezzi per confezione

63 giorni 3.75.821.316 – 14Blu6.61500

104.49 €

1,500 Pezzi per confezione

Disponibile 11 giorni 4.3821.516 – 14Blu7.11500

-

1,500 Pezzi per confezione

63 giorni 4.31022.616 – 14Blu8.71500

104.49 €

1,500 Pezzi per confezione

Disponibile 11 giorni 4.36.421.516 – 14Blu6.61500

104.49 €

1,500 Pezzi per confezione

Disponibile 11 giorni 4.3721.516 – 14Blu71500

111.21 €

1,500 Pezzi per confezione

Disponibile 11 giorni 5.3821.516 – 14Blu7.11500

-

1,500 Pezzi per confezione

63 giorni 5.31223.516 – 14Blu8.51500

-

1,500 Pezzi per confezione

63 giorni 5.31022.616 – 14Blu8.71500

-

1,500 Pezzi per confezione

63 giorni 6.41224.516 – 14Blu8.61500

-

1,500 Pezzi per confezione

63 giorni 8.41427.516 – 14Blu11.51500

132.76 €

1,000 Pezzi per confezione

Disponibile 11 giorni 4.3925.712-10Giallo7.21000

-

1,000 Pezzi per confezione

63 giorni 4.38.425.712-10Giallo7.21000

132.76 €

1,000 Pezzi per confezione

Disponibile 11 giorni 5.3925.712-10Giallo7.21000

-

1,000 Pezzi per confezione

8 giorni 6.412.532.712-10Giallo121000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare con isolamento Shape Tipo Y Insulation material Vinile
Representative Standard UL / CSA Profilo in dettaglio Tipo ICT Y

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico