• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Terminale a catena con isolamento ICT: Tipo a barra【1,500-2,000 Pezzi per confezione】

Terminale a catena con isolamento ICT: Tipo a barra
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· The terminal insulation coverings are formed into a chain and wound onto a reel, and therefore major benefits are realized as the terminals can be continuously crimped.
· Placing individual terminals in a crimping die is not necessary.
· The crimping machine can operate and perform crimping by electrically detecting when a wire is inserted into the terminal, so operation using a fit switch is not necessary, and operation can be greatly simplified.
▪ Because the crimp position is always stable, stable quality can be obtained for ICT.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ICTVTC-0.3-9.5
ICTVTC-1.25-11
ICTVTC-1.25-11S
ICTVTC-1.25-16
ICTVTC-1.25-16S
ICTVTC-1.25-20
ICTVTC-1.25-20S
ICTVTC-2-11
ICTVTC-2-11S
ICTVTC-2-16
ICTVTC-2-16S
ICTVTC-2-20
ICTVTC-2-20S
ICTVTC-5.5-11
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Numero confezioni
(Pezzo)

-

2,000 Pezzi per confezione

33 giorni 120.824 - 20Giallo2000

115.87 €

1,500 Pezzi per confezione

Disponibile 11 giorni 1.92322–16Rosso1500

115.87 €

1,500 Pezzi per confezione

Disponibile 11 giorni 1.52322–16Rosso1500

145.87 €

1,500 Pezzi per confezione

Disponibile 11 giorni 1.927.522–16Rosso1500

-

1,500 Pezzi per confezione

63 giorni 1.527.522–16Rosso1500

-

1,500 Pezzi per confezione

63 giorni 1.931.522–16Rosso1500

-

1,500 Pezzi per confezione

63 giorni 1.531.522–16Rosso1500

125.96 €

1,500 Pezzi per confezione

Disponibile 11 giorni 1.92316 – 14Blu1500

-

1,500 Pezzi per confezione

63 giorni 1.52316 – 14Blu1500

183.64 €

1,500 Pezzi per confezione

Disponibile 11 giorni 1.927.516 – 14Blu1500

-

1,500 Pezzi per confezione

63 giorni 1.527.516 – 14Blu1500

-

1,500 Pezzi per confezione

63 giorni 1.931.516 – 14Blu1500

-

1,500 Pezzi per confezione

63 giorni 1.531.516 – 14Blu1500

162.70 €

1,500 Pezzi per confezione

11 giorni 2.728.512-10Giallo1500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare con isolamento Shape Barra stampata Insulation material Vinile
Representative Standard UL / CSA Profilo in dettaglio Tipo ICT TC

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico