Terminale a crimpare a catena nudo, a estremità aperta (a Y)【1,500 Pezzi per confezione】

Terminale a crimpare a catena nudo, a estremità aperta (a Y)
  • Sconto volumi elevati
The bare terminal is chambered in a chain-like shape by using a connection band. The crimping is completed when the connecting band breaks. (Open-Tip)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CT1.25Y-3N

Codice componente
CT1.25Y-3N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

160.75 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare nudo Shape Tipo Y Internal Diameter(φ) 3.2
Outer Diameter(mm) 5.8 Overall Length(mm) 16 Conforming wire size(AWG) 22–16
Representative Standard UL / CSA Misura F(mm) 6.6 Numero confezioni(Pezzo) 1500

Supporto tecnico